H07Z-K groen-geel 1 G 6 mm² Vat Artikelnr. 52146
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
  • halogeenvrije enkeladers
  • fijndradig
  • blanke draad

Itemdetails

Artikelnr.
52146
Artikel omschrijving
H07Z-K groen-geel 1 G 6 mm² Vat
Aderkleur
groen-geel
AWG (ongeveer)
10
Buiten-Ø mm (ongeveer)
4,4 - 5,5
Cu factor per km
58,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
71,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
750
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892224010
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Enkelader , H07Z-K volgens DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41; 07Z-K in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-3-41 / DIN EN 50525-3-41
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Nominale voltage AC U0/U 450/750 V
Testspanning 2.500 V
Minimale buigradius vast
<8 mm: 4x Buiten-ø
8-12 mm: 5x Buiten-ø
>12 mm: 6x Buiten-ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Folieomwikkeling rond geleider toegestaan
      • Aderisolatie : crossed-linked polyolefine volgens DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (verbindingstype EI5)
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • bestand tegen: ozon
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Bijlage B
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • ozonbestendig volgens DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • H07Z-K: HAR
      • H07Z-K: EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • adercodering: zwart, groen-geel, blauw, bruin, rood, wit, grijs, violet, oranje, roze

Toepassing

      • Voor toepassingen waarbij een lage ontwikkeling van rook en corrosieve gassen vereist is in geval van brand. Installatie in buizen op en onder pleisterwerk of in vergelijkbare gesloten systemen. Geschikt voor beschermde, permanente installatie in verlichtingsinstallaties of schakel- en regelapparatuur tot 1000V AC of 750V DC ten opzichte van de aarde.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible