H07RN8-F zwart 1 x 240 mm² Artikelnr. 37301
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
37301
Artikel omschrijving
H07RN8-F zwart 1 x 240 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
30.6 - 38.3
Cu-gewicht kg/km
2304,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
2950,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892164828
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible