H07RN-F zwart 3 x 2,5 mm² Artikelnr. 37081
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering
  • zware rubber verbindingskabel
  • oliebestendig
  • weerbestendig
  • voor gemiddelde mechanische belasting

Itemdetails

Artikelnr.
37081
Artikel omschrijving
H07RN-F zwart 3 x 2,5 mm²
AWG (ongeveer)
14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,9 - 14,0
Cu factor per km
72,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
235,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892166488
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Rubber verbindingskabel, H07RN-F volgens DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21; 07RN-F in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperatuurbereik flexibel -25°C tot +60°C
vast -30°C tot +60°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +60°C
Nominale voltage AC U0/U 450/750 V
Max. toegestane bedrijfsspanning wisselstroomgeleider/aarde 476 V
driefasige wisselstroomgeleider/geleider 825 V
gelijkstroom (DC) geleider/aarde 619 V
gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1238 V
Testspanning kern/kern 2.500 V
Trekspanning tijdens installatie en gebruik, 15 N/mm²
Minimale buigradius vast 4x Buiten-Ø
flexibel, geleiding via rollen 7,5x Buiten-Ø
flexibel, wikkelen op trommels 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : rubber volgens DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (verbindingstype EI4)
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308,
      • 1 kern(en): zwart
      • 2 - 5 kern(en): kleurgecodeerd
      • 7 - 37 kern(en): Zwarte aders met opeenvolgende codering van witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: rubber volgens DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (verbindingstype EM2)
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, weersinvloeden
      • voor gebruik buitenshuis

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • H07RN-F: HAR
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Zware, rubbergeïsoleerde kabel voor gebruik met medium mechanische belasting in droge, vochtige, natte ruimtes, in agrarische gebouwen en buitenshuis. Geschikt voor apparatuur in commerciële bedrijven, zoals verwarmingsplaten, handlampen, elektrisch gereedschap zoals boormachines of cirkelzagen. Voor vaste installatie op pleisterwerk en tijdelijke constructies. Bij installatie in buizen of vergelijkbare gesloten systemen is het gebruik van de kabel toegestaan tot en met een spanning van 1000 V AC of 750 V DC ten opzichte van aarde.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible