H07G-K bruin 1 x 2,5 mm² Artikelnr. 55403
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering
  • Rubber enkelader
  • fijndradig
  • vertinde draad

Itemdetails

Artikelnr.
55403
Artikel omschrijving
H07G-K bruin 1 x 2,5 mm²
AWG (ongeveer)
14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
3,6 - 4,5
Cu factor per km
24,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
42,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892239557
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Rubber enkelader, H07G-K volgens DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42; 07G-K in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42
Temperatuurbereik flexibel -5°C
vast -40°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +110°C
Nominale voltage AC U0/U 450/750 V
Testspanning 2.500 V
Minimale buigradius vast
<8 mm: 4x Buiten-ø
8-12 mm: 5x Buiten-ø
>12 mm: 6x Buiten-ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • 10 - 120 mm²: Folieverpakking
      • Aderisolatie : rubber (EVA) volgens DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (verbindingstype EI3)
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Tests

      • certificeringen en goedkeuringen:
      • H07G-K: HAR
      • H07G-K: EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • adercodering: zwart, groen-geel, blauw, bruin, wit, grijs, violet, roze, oranje, turquoise

Toepassing

      • Voor installatie in elektrische leidingen en in open of gesloten kabelgoten. Gebruikt voor interne bedrading van apparaten en uitrusting. Mag geen contact maken met water.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible