H05V-U violet 1 x 0,75 mm² Spoel Artikelnr. 26952
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering
  • PVC enkelader
  • massief

Itemdetails

Artikelnr.
26952
Artikel omschrijving
H05V-U violet 1 x 0,75 mm² Spoel
Aderkleur
violet (RAL 4005)
AWG (ongeveer)
19
Buiten-Ø mm (ongeveer)
2,1 - 2,5
Cu factor per km
7,2
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
1000
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892201219
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC enkelader volgens DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Temperatuurbereik flexibel +5°C tot +70°C
vast -30°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning 2.000 V
Minimale buigradius vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperen geleider blank, massief volgens DIN VDE 0295 klasse 1 / IEC 60228 klasse 1
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI1)
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • HAR
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Voor installatie in elektrische buizen, op en onder pleisterwerk, maar alleen voor signaal- en regelcircuits. Geschikt voor beschermde en vaste installatie in apparaten en armaturen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible