05RN-F zwart 3 G 1,5 mm² Artikelnr. 36005
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering
  • Rubber verbindingskabel
  • voor lichte mechanische belasting
  • voor gebruik buitenshuis

Itemdetails

Artikelnr.
36005
Artikel omschrijving
05RN-F zwart 3 G 1,5 mm²
AWG (ongeveer)
16
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,6 - 11,0
Cu factor per km
43,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
157,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892168215
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Rubber verbindingskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperatuurbereik flexibel -25°C tot +60°C
vast -30°C tot +60°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +60°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Max. toegestane bedrijfsspanning wisselstroomgeleider/aarde 318 V
driefasige wisselstroomgeleider/geleider 550 V
gelijkstroom (DC) geleider/aarde 413 V
gelijkstroom (DC) geleider/geleider 825 V
Testspanning kern/kern 2.000 V
Minimale buigradius 7,5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : rubber volgens DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (verbindingstype EI4)
      • Aderisolatie overeenkomstig DIN VDE 0293-308, kleurgecodeerd
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader,
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: rubber volgens DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (verbindingstype EM2)
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • bestand tegen: weersinvloeden
      • voor gebruik buitenshuis

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Verbindingskabel voor gebruik in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis; voor het aansluiten van apparaten in huishoudens, keukens of kantoren die lichte mechanische belasting vereisen (bijvoorbeeld stofzuigers, keukenapparatuur en andere draagbare huishoudelijke en tuingereedschappen).
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible