H05G-K wit 1 x 0,75 mm²
Artikelnr. 55108
- Rubber enkelader
- fijndradig
- vertinde draad
Itemdetails H05G-K wit 1 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 55108
- Artikel omschrijving
- H05G-K wit 1 x 0,75 mm²
- AWG (ongeveer)
- 19
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 2,2 - 2,8
- Cu factor per km
- 7,2
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 16,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892239243
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens H05G-K wit 1 x 0,75 mm²
Rubber enkelader volgens DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C vast -40°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +110°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning | 2.000 V |
Minimale buigradius | vast 4x Buiten-Ø |
Details H05G-K wit 1 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Folieomwikkeling rond geleider toegestaan
-
- Aderisolatie : rubber (EVA) volgens DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (verbindingstype EI3)
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Tests
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Gebruikt voor interne bedrading van apparaten en uitrusting. Mag geen contact maken met water.