H01N2-E zwart 1 x 95 mm²
Artikelnr. 31038
- Kabel voor booglassen
- 100 V
- extra fijndradige draad met hoge flexibiliteit
Itemdetails H01N2-E zwart 1 x 95 mm²
- Artikelnr.
- 31038
- Artikel omschrijving
- H01N2-E zwart 1 x 95 mm²
- AWG (ongeveer)
- 3/0
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 15,6 - 19,5
- Cu factor per km
- 912,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1012,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 50, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892258732
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens H01N2-E zwart 1 x 95 mm²
Kabel voor booglassen volgens DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81 | |
Temperatuurbereik | flexibel -20°C tot +85°C vast -35°C tot +85°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +85°C |
Nominale voltage | AC U0/U 100/100 V |
Testspanning | 1.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø |
Details H01N2-E zwart 1 x 95 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig
-
- Draadstructuur: zie Datasheet
-
- Scheidingslaag over de geleider
-
- Bekleding: crossed-linked elastomeer (rubbermengsel EM5) volgens DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
-
- Kleur: zwart
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, ozon, zuurstof, benzine, laslicht, inert gas
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Deze kabel is bedoeld voor verbindingen tussen de lasenergiebron, de elektrodehouder en het werkstuk. Deze kabel is geschikt voor gebruik in droge en vochtige ruimtes, en kan tijdelijk buiten worden gebruikt. Wordt veel gebruikt in de automotive- en scheepsbouwindustrie, transport, transportbanden, assemblagelijnen, machinegereedschap en automatische lasmachines.