H01N2-E zwart 1 x 70 mm² Artikelnr. 31037
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering
  • Kabel voor booglassen
  • 100 V
  • extra fijndradige draad met hoge flexibiliteit

Itemdetails

Artikelnr.
31037
Artikel omschrijving
H01N2-E zwart 1 x 70 mm²
AWG (ongeveer)
2/0
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13,6 - 17,0
Cu factor per km
672,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
716,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892258725
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Kabel voor booglassen volgens DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81
Temperatuurbereik flexibel -20°C tot +85°C
vast -35°C tot +85°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +85°C
Nominale voltage AC U0/U 100/100 V
Testspanning 1.000 V
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig
      • Draadstructuur: zie Datasheet
      • Scheidingslaag over de geleider
      • Bekleding: crossed-linked elastomeer (rubbermengsel EM5) volgens DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
      • Kleur: zwart

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, ozon, zuurstof, benzine, laslicht, inert gas
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • HAR
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Deze kabel is bedoeld voor verbindingen tussen de lasenergiebron, de elektrodehouder en het werkstuk. Deze kabel is geschikt voor gebruik in droge en vochtige ruimtes, en kan tijdelijk buiten worden gebruikt. Wordt veel gebruikt in de automotive- en scheepsbouwindustrie, transport, transportbanden, assemblagelijnen, machinegereedschap en automatische lasmachines.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible