H01N2-D zwart 1 x 50 mm² Artikelnr. 31005
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering
  • Kabel voor booglassen
  • 100 V
  • extra fijndradige draad met normale flexibiliteit

Itemdetails

Artikelnr.
31005
Artikel omschrijving
H01N2-D zwart 1 x 50 mm²
AWG (ongeveer)
1
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13,2 - 16,5
Cu factor per km
480,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
586,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
50, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892258589
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Kabel voor booglassen volgens DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81
Temperatuurbereik flexibel -20°C tot +85°C
vast -35°C tot +85°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +85°C
Nominale voltage AC U0/U 100/100 V
Testspanning 1.000 V
Minimale buigradius flexibel 12x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig
      • Draadstructuur: zie Datasheet
      • Scheidingslaag over de geleider
      • Bekleding: crossed-linked elastomeer (rubbermengsel EM5) volgens DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
      • Kleur: zwart

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, ozon, zuurstof, benzine, laslicht, inert gas
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • HAR
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • De kabel is bedoeld voor verbindingen tussen de lasenergiebron en de elektrodehouder en het werkstuk. Geschikt voor gebruik in droge en vochtige ruimtes; tijdelijk gebruik buitenshuis. Te gebruiken in de auto- en scheepsbouwindustrie, in transport-, transportband- en assemblagelijnsystemen, machinegereedschap en automatische lasmachines.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible