F-CY-JZ grijs 5 G 6 mm²
Artikelnr. 16430
- EMC-voorkeur type
Itemdetails F-CY-JZ grijs 5 G 6 mm²
- Artikelnr.
- 16430
- Artikel omschrijving
- F-CY-JZ grijs 5 G 6 mm²
- AWG (ca.)
- 10
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 15,6
- Cu-gewicht kg/km
- 439,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 509,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892023118
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens F-CY-JZ grijs 5 G 6 mm²
PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -10°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Testspanning kern/schild | 2.000 V |
Onderbrekingsspanning | 8.000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz 0,5 - 2,5 mm²: ongeveer 150 pF/m |
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming | bij 800 Hz 0,5 - 2,5 mm²: ongeveer 270 pF/m |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details F-CY-JZ grijs 5 G 6 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC, samengesteld type Z 7225
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming:
- 1 kern(en): spiraalvormig gewikkelde vertinde koperdraden, ca. dekking 85 %
- 2 - 100 kern(en): gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85 %
-
- Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie,
- voor details, zie "Technische informatie".
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- 2 - 100 kern(en): EAC
- 2 - 100 kern(en): VDE-Reg.-Nr. 7034, geldig voor temperatuurbereik tot +70°C
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren
Toepassing
-
- Voor flexibel gebruik met vrije beweging zonder trekbelasting of gedwongen bewegingen in droge, vochtige en natte ruimtes, maar niet buiten; te gebruiken als regel- en verbindingskabel in regel- en regeltechniek, in de gereedschap- en machinebouw, in computersystemen, evenals een signaalkabel in de elektronische industrie. Een stabiliserende foliescheider tussen draadomhulsel en vlecht vermindert de buitendiameter aanzienlijk en maakt een kleinere buigradius en lagere gewichten mogelijk. De storingsvrije overdracht van signalen en impulsen wordt gegarandeerd door de hoge mate van afscherming. EMC staat voor elektromagnetische compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechting aan.