F-CY-JZ grijs 4 G 2,5 mm² Artikelnr. 16418
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • IPA cleanroom-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • EMC-voorkeur type

Itemdetails

Artikelnr.
16418
Artikel omschrijving
F-CY-JZ grijs 4 G 2,5 mm²
AWG (ongeveer)
14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10
Cu factor per km
148,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
195,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
50, 100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892022999
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC stuurstroomkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperatuurbereik flexibel -10°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning kern/kern 4.000 V
Testspanning kern/schild 2.000 V
Onderbrekingsspanning 8.000 V
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz
0,5 - 2,5 mm²: ongeveer 150 pF/m
Wederzijdse capaciteit kern/afscherming bij 800 Hz
0,5 - 2,5 mm²: ongeveer 270 pF/m
Koppelingsweerstand bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PVC, samengesteld type Z 7225
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader (OZ)
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Folieverpakking
      • Afscherming:
      • 1 kern(en): spiraalvormig gewikkelde vertinde koperdraden, ca. dekking 85 %
      • 2 - 100 kern(en): gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85 %
      • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • grotendeels bestand tegen: olie,
      • voor details, zie "Technische informatie".
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • 2 - 100 kern(en): EAC
      • 2 - 100 kern(en): VDE-Reg.-Nr. 7034, geldig voor temperatuurbereik tot +70°C

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • gelieve "cleanroom kwalificatie" in uw bestelling te noteren

Toepassing

      • Voor flexibel gebruik met vrije beweging zonder trekbelasting of gedwongen bewegingen in droge, vochtige en natte ruimtes, maar niet buiten; te gebruiken als regel- en verbindingskabel in regel- en regeltechniek, in de gereedschap- en machinebouw, in computersystemen, evenals een signaalkabel in de elektronische industrie. Een stabiliserende foliescheider tussen draadomhulsel en vlecht vermindert de buitendiameter aanzienlijk en maakt een kleinere buigradius en lagere gewichten mogelijk. De storingsvrije overdracht van signalen en impulsen wordt gegarandeerd door de hoge mate van afscherming. EMC staat voor elektromagnetische compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechting aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible