EDV-PiMF-CY grijs 3 x 2 x 1 mm²
Artikelnr. 43560
- PiMF: Paar in metaalfolie
- PE isolatie
- lage capaciteit
- EMC-voorkeur type
Itemdetails EDV-PiMF-CY grijs 3 x 2 x 1 mm²
- Artikelnr.
- 43560
- Artikel omschrijving
- EDV-PiMF-CY grijs 3 x 2 x 1 mm²
- AWG (ca.)
- 18
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 13,7
- Cu-gewicht kg/km
- 104,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 161,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892098246
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens EDV-PiMF-CY grijs 3 x 2 x 1 mm²
PVC datakabel | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +80°C vast -20°C tot +80°C |
Piekbedrijfsspanning | 300 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Testspanning kern/schild | 1.000 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 75 pF/m |
Karakteristieke impedantie | bij 1 kHz, 360 Ohm, bij 10 kHz, 125 Ohm, bij 100 kHz, 87 Ohm, bij 1000 kHz, 70 Ohm, (waarde ongeveer) |
Kabeldemping | bij 1 kHz, 1,1 dB/km bij 10 kHz, 2,7 dB/km bij 100 kHz, 6,8 dB/km bij 1000 kHz, 35,0 dB/km (waarde ongeveer) |
Crosstalk demping | bij 100 kHz, 60,00 dB (waarde ongeveer) |
Inductantie | ongeveer 0,40 mH/km |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details EDV-PiMF-CY grijs 3 x 2 x 1 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PE
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100 (gepaarde streng), kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
-
- Folieomwikkeling van de paren
-
- Afvoerdraad per paar, vertind koper
-
- Afschermingselement: paren, met kunststof beklede aluminiumfolie (St), overlapping ca. 25%
-
- Paren (in metaalfolie) gestrand in lagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC in overeenstemming met DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- PiMF: Paar in metaalfolie
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
- Gebruikt als een datakabel met algemene afscherming van paren en lage capaciteit voor geïnstalleerde terminals in de medische en datatechnologie. De toepassing is ook geschikt in gereedschaps- en machinebouw, walserijen en smelterijen, evenals in verkeers- en proces technologie. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactoppervlak van de koperen vlechting aan.