DATAPUR-C® grijs 25 x 0,5 mm²
Artikelnr. 52533
- robuuste, kerfvrije datakabel voor hoge mechanische belasting
- EMC-voorkeur type
- PUR buitenmantel
- voor gebruik buitenshuis
- kleurcode volgens DIN 47100
Itemdetails DATAPUR-C® grijs 25 x 0,5 mm²
- Artikelnr.
- 52533
- Artikel omschrijving
- DATAPUR-C® grijs 25 x 0,5 mm²
- AWG (ongeveer)
- 20
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 13,4
- Cu factor per km
- 187,9
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 285,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892097522
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens DATAPUR-C® grijs 25 x 0,5 mm²
PUR-gegevenskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Piekbedrijfsspanning | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,5 mm²: 500 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 0,14 mm²: 800 V 0,25 - 0,5 mm²: 1200 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz 0,14 - 0,34 mm²: ongeveer 120 pF/m 0,5 mm²: ongeveer 160 pF/m |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details DATAPUR-C® grijs 25 x 0,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, 0,5 mm²: fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens DIN 47100, kleurgecodeerd
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Folieverpakking
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7032)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- De specifieke constructie van DATAPUR-C® maakt dit type kabel ideaal voor gebruik in allerlei computsystemen, kantoorapparatuur, signaal- en regelunits. DATAPUR-C® bewijst ook zijn efficiëntie in het akoestische veld, zoals in telecommunicatie, paging en intercomsystemen, maar ook in de technologische sector en in de meet- en regeltechniek. EMC = Elektromagnetische compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een groot rond contact van de koperen mantel aan op beide uiteinden.