DATAFLAMM® grijs 2 x 0,75 mm²
Artikelnr. 52355
- halogeenvrij
- kleurcode DIN 47100, zonder kleurherhaling
- lage capaciteitswaarden door PE-geïsoleerde kernen
Itemdetails DATAFLAMM® grijs 2 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 52355
- Artikel omschrijving
- DATAFLAMM® grijs 2 x 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 19
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 5,5
- Cu-gewicht kg/km
- 14,3
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 40,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892098857
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens DATAFLAMM® grijs 2 x 0,75 mm²
Datakabel | |
Temperatuurbereik | flexibel +5°C tot +70°C vast -40°C tot +70°C |
Piekbedrijfsspanning | 0,14 mm²: 350 V 0,25 - 0,75 mm²: 500 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
Testspanning kern/kern | 0,14 mm²: 800 V 0,25 - 0,75 mm²: 1200 V |
Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 70 pF/m |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details DATAFLAMM® grijs 2 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, 0,5 - 0,75 mm²: fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Draadstructuur:
- 0,14 mm²: ongeveer 18 x 0,1 mm
- 0,25 mm²: ongeveer 14 x 0,15 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
-
- Aderisolatie : PE volgens DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (verbindingstype LD/MD)
-
- Aderisolatie in overeenstemming met DIN 47100, kleurgecodeerd zonder kleurherhaling vanaf de 45ste kern
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: thermoplastische samenstelling volgens DIN VDE 0207-24 (verbindingstype HM2)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- Kernen met PE-isolatie zorgen voor aanzienlijk lagere capaciteitswaarden dan kernen met PVC-isolatie
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 (buitenmantel)
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
- DATAFLAMM® halogeenvrije datakabels worden gebruikt als verbindingskabels voor signaal-, meet- en regeltechniek, oproepsystemen en intercoms, kloksystemen, elektronische weegapparatuur en kantoorapparaten. De kabels kunnen worden gelegd op pleisterwerk en in droge, vochtige en natte ruimtes. Toepassingsgebieden zijn onder andere telecommunicatieapparaten en informatieverwerkingssystemen in openbare gebouwen, laboratoria, warenhuizen en andere gebouwen waarbij het vrijkomen van halogenen bij brand vermeden moet worden. De halogeenvrije thermoplastische mantel geeft geen corrosieve of giftige gassen af.