CC-Link BUS PVC STATIC rood 3 x 0,5 mm² Artikelnr. 800497
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
800497
Artikel omschrijving
CC-Link BUS PVC STATIC rood 3 x 0,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,7
Cu-gewicht kg/km
40,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
77,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315428
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible