tang 804
Artikelnr. 91601
Itemdetails tang 804
- Artikelnr.
- 91601
- Artikel omschrijving
- tang 804
- Type
- 804
- doorsnede van / tot mm²
- 0,50 - 16,00
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892429125
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technical Data tang 804
tang |
Details tang 804
Kabelopbouw
-
- Typ 803
-
- für Aderendhülsen nach DIN 46228 im Querschnittsbereich 0,25 bis 6,0 mm²
- Typ 804
-
- für Aderendhülsen nach DIN 46228 und Rohrkabelschuhe
-
- Querschnittsbereich für Aderendhülsen 0,75 bis 16,0 mm²
-
- Querschnittsbereich für Rohrkabelschuhe 0,75 bis 2,5 mm²
Toepassing
-
- Type 803 krimptang voor adereindhulzen volgens DIN 46228 in doorsnede 0,5 tot 6,0 mm²
-
- Type 804 voor adereindhulzen volgens DIN 46228 en buislugs
-
- Doorsnede voor adereindhulzen 0,75 tot 16,0 mm²
-
- Doorsnede voor buislugs 0,75 tot 2,5 mm²
Downloads tang 804
Accessoires
Producten die bij dit product passen