05VV5-F grijs 4 G 50 mm²
Artikelnr. 13165
- oliebestendig
- grote geleiderdoorsneden beschikbaar
- veelzijdig gebruik in vele industrieën, met name in de machine- en installatiebouw
Itemdetails 05VV5-F grijs 4 G 50 mm²
- Artikelnr.
- 13165
- Artikel omschrijving
- 05VV5-F grijs 4 G 50 mm²
- AWG (ca.)
- 1
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 36,1
- Cu-gewicht kg/km
- 1920,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 2972,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892013096
- Douanetariefnummer
- 85444995
- Alternatieve kabelbenaming
- (N)YSLYÖ-JZ
Technische gegevens 05VV5-F grijs 4 G 50 mm²
PVC aansluitkabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +70°C vast -40°C tot +70°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Onderbrekingsspanning | 4.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details 05VV5-F grijs 4 G 50 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2)
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: oliebestendig speciaal PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM5)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
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
- Deze kabel wordt gebruikt voor flexibele toepassingen met een gemiddelde mechanische belasting, waarbij vrije beweging plaatsvindt zonder trekbelasting en zonder externe bewegingsbesturing in droge, vochtige en natte ruimtes. Het is echter niet geschikt voor buitengebruik als verbindingskabel in machine- en gereedschapsbouw, assemblagelijnen, transportbanden en productielijnen. Zelfs verschillende chemische stoffen kunnen de kabel niet schaden. Als kabel geschikt voor vochtige ruimtes, wordt het ook verkozen voor de werking van machines in brouwerijen, bottelarijen en autowasstraten.