ZES PG 36 (CD 25.5-34.0 mm)
Numéro d'article 90576
Détails de l'article ZES PG 36 (CD 25.5-34.0 mm)
- Numéro d'article
- 90576
- Item description
- ZES PG 36 (CD 25.5-34.0 mm)
- Cable Ø from / to mm
- 25.5 - 34.0
- Thread length mm
- 9.0
- Spanner size mm
- 50
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892369612
- Customs tariff number
- 85389099
Caractéristiques techniques ZES PG 36 (CD 25.5-34.0 mm)
Nickel plated hexagonal brass strain relief gland | |
Temperature range | -20°C to +60°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit ZES PG 36 (CD 25.5-34.0 mm)
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
-
- Seal: cuttable sealing ring, Nitrile butadiene rubber (NBR)
-
- Thrust rings: Galvanised steel
-
- with cuttable sealing ring
Propriétés
-
- optimum strain relief
Tests
-
- Test standard EN 62444
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements ZES PG 36 (CD 25.5-34.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires