ZES PG 29 (CD 18.0-27.0 mm) Numéro d'article 90575

Détails de l'article

Numéro d'article
90575
Item description
ZES PG 29 (CD 18.0-27.0 mm)
Cable Ø from / to mm
18.0 - 27.0
Thread length mm
8.0
Spanner size mm
40
Pieces per Packaging Unit
25
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892369605
Customs tariff number
85389099

Caractéristiques techniques

Nickel plated hexagonal brass strain relief gland
Temperature range -20°C to +60°C
Protection class IP 54

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Seal: cuttable sealing ring, Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • Thrust rings: Galvanised steel
      • with cuttable sealing ring

Propriétés

      • optimum strain relief

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible