ZEI PG 36 Numéro d'article 94247

Détails de l'article

Numéro d'article
94247
Item description
ZEI PG 36
Thread length mm
10.0
Spanner size mm
52
Pieces per Packaging Unit
10
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892375699
Customs tariff number
74198090

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass strain relief
Temperature range up to +200°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • with female thread

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • SI - Size of the internal thread
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size
      • H - Height

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction
      • For relieving strain on lines where protection tubes are used.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible