Décharge de traction en laiton nickelé ZEI PG 16 Numéro d'article 94244
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
94244
Item description
Décharge de traction en laiton nickelé ZEI PG 16
Brass surcharge
oui
Thread type
PG
Size
PG 16
Thread length mm
7,0
Spanner size mm
26
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892375668
Customs tariff number
74198090

Caractéristiques techniques

Décharge de traction en laiton nickelé
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • avec filetage intérieur

Remarques

      • Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • SI - taille du filetage intérieur
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé
      • H - Hauteur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour la décharge de traction de câbles et de fils, par exemple lors de l'utilisation de gaines de protection de câbles.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible