Décharge de traction en laiton nickelé ZEI PG 9
Numéro d'article 94241
Détails de l'article Décharge de traction en laiton nickelé ZEI PG 9
- Numéro d'article
- 94241
- Item description
- Décharge de traction en laiton nickelé ZEI PG 9
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- PG
- Size
- PG 9
- Thread length mm
- 7,0
- Spanner size mm
- 19
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892375644
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques Décharge de traction en laiton nickelé ZEI PG 9
Décharge de traction en laiton nickelé | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit Décharge de traction en laiton nickelé ZEI PG 9
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- avec filetage intérieur
Remarques
-
- Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- SI - taille du filetage intérieur
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
- H - Hauteur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour la décharge de traction de câbles et de fils, par exemple lors de l'utilisation de gaines de protection de câbles.