ZE PG 42
Numéro d'article 99057
Détails de l'article ZE PG 42
- Numéro d'article
- 99057
- Item description
- ZE PG 42
- Thread length mm
- 10.0
- Spanner size mm
- 59
- Height mm
- 16.3
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892375781
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques ZE PG 42
Nickel plated brass strain relief | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit ZE PG 42
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
- H - Height without thread
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction