Bride coudée en zinc WVF M63 x 1.50
Numéro d'article 11026149
Détails de l'article Bride coudée en zinc WVF M63 x 1.50
- Numéro d'article
- 11026149
- Désignation de l'article
- Bride coudée en zinc WVF M63 x 1.50
- Type de filetage
- métrique
- Taille intérieur
- M63 x 1.50
- Longueur mm
- 114,0
- Hauteur mm
- 74
- Largeur mm
- 96,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892370236
- Numéro de tarif douanier
- 79070000
Caractéristiques techniques Bride coudée en zinc WVF M63 x 1.50
Bride coudée en zinc | |
Plage de température | -40°C à +150°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit Bride coudée en zinc WVF M63 x 1.50
Construction
-
- Matériau: Zinc moulé sous pression nickelé
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné (HNBR)
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- H - Hauteur
- W - largeur
- L - Longueur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques