Bride coudée en zinc WVF M16 x 1.50

Bride coudée en zinc WVF M16 x 1.50 Numéro d'article 11026143
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
11026143
Désignation de l'article
Bride coudée en zinc WVF M16 x 1.50
Type de filetage
métrique
Taille intérieur
M16 x 1.50
Longueur mm
48,0
Hauteur mm
30
Largeur mm
45,0
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892542763
Numéro de tarif douanier
79070000

Caractéristiques techniques

Bride coudée en zinc
Plage de température -40°C à +150°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Zinc moulé sous pression nickelé
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné (HNBR)

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • H - Hauteur
      • W - largeur
      • L - Longueur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible