Marqueur de câble autocollant et inscriptible WMBW 5

Marqueur de câble autocollant et inscriptible WMBW 5 Numéro d'article 91159
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91159
Désignation de l'article
Marqueur de câble autocollant et inscriptible WMBW 5
Type
WMBW 5
Dimension mm
25,00 x 70,00
Description champ mm
20,00 x 25,00
Contenu du livre
60
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892413193
Numéro de tarif douanier
39199080

Caractéristiques techniques

Marqueur de câble autocollant et inscriptible

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Bandes de vinyle
      • Revêtement: Carton

Propriétés

      • auto-adhésif

Utilisation

      • Repères de câbles autocollants sous forme de livre de poche pratique.
      • 10 pages de repères sur carte support siliconée.
      • Utilisation dans le domaine de l'installation, de la réparation et de l'entretien.
      • Dimensions du livre : 15 x 8 cm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible