VSK-PA PG 48 black
Numéro d'article 97006
Détails de l'article VSK-PA PG 48 black
- Numéro d'article
- 97006
- Item description
- VSK-PA PG 48 black
- Colour
- black (RAL 9005)
- Thread length mm
- 12.0
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892374906
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques VSK-PA PG 48 black
PA screwed plug | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit VSK-PA PG 48 black
Construction
-
- Material: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements VSK-PA PG 48 black
Accessoires
Produits complémentaires