VSK-PA PG 36 gris (RAL 7035) Numéro d'article 96185
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
96185
Désignation de l'article
VSK-PA PG 36 gris (RAL 7035)
Type de filetage
PG
Taille
PG 36
Couleur
gris (RAL 7035)
Longueur du filetage
10,0
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892374777
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Vis de fermeture PA
Plage de température -40°C à +100°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible