VSK-PA PG 21 grey (RAL 7001) Numéro d'article 94975
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94975
Item description
VSK-PA PG 21 grey (RAL 7001)
Colour
grey (RAL 7001)
Thread length mm
8.0
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892374661
Customs tariff number
39235090

Caractéristiques techniques

PA screwed plug
Temperature range -40°C to +100°C
Protection class IP 54

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA)

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free

Remarques

      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible