VSK-PA M20 x 1.5 noir
Numéro d'article 94752
Détails de l'article VSK-PA M20 x 1.5 noir
- Numéro d'article
- 94752
- Désignation de l'article
- VSK-PA M20 x 1.5 noir
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M20 x 1,5
- Couleur
- noir (RAL 9005)
- Longueur du filetage
- 7,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892375095
- Numéro de tarif douanier
- 39235090
Caractéristiques techniques VSK-PA M20 x 1.5 noir
Vis de fermeture PA | |
Plage de température | -40°C à +100°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit VSK-PA M20 x 1.5 noir
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements VSK-PA M20 x 1.5 noir
Accessoires
Produits complémentaires