VSK-EX M40 x 1.5 noir Numéro d'article 98117
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
98117
Désignation de l'article
VSK-EX M40 x 1.5 noir
Type de filetage
métrique
Taille
M40 x 1,5
Couleur
noir (RAL 9005)
Longueur du filetage
11,5
Ouverture de clé mm
46
Hauteur mm
18
Cote d'angle mm
48,0
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892368684
Numéro de tarif douanier
85389099

Caractéristiques techniques

Vis de fermeture PA-EX selon DIN EN 50014, DIN EN 50019
Plage de température -20°C à +90°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore

Tests

      • Norme d'essai EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014

Remarques

      • Certificat de conformité : DMT 03 ATEX E 049
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • H - Hauteur
      • SZ - Ouverture de clé
      • C - mesure d'angle

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible