VSK-EX PG 48 noir
Numéro d'article 91456
Détails de l'article VSK-EX PG 48 noir
- Numéro d'article
- 91456
- Désignation de l'article
- VSK-EX PG 48 noir
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 48
- Couleur
- noir (RAL 9005)
- Longueur du filetage
- 14,5
- Ouverture de clé mm
- 70
- Hauteur mm
- 21
- Cote d'angle mm
- 75,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 20
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892368622
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques VSK-EX PG 48 noir
Vis de fermeture PA-EX selon DIN EN 50014, DIN EN 50019 | |
Plage de température | -20°C à +90°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Détails du produit VSK-EX PG 48 noir
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
Tests
-
- Norme d'essai EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014
Remarques
-
- Certificat de conformité : DMT 03 ATEX E 049
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- H - Hauteur
- SZ - Ouverture de clé
- C - mesure d'angle
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques