Boulon de fermeture PVDF VSB 4.0 x 25.00 mm noir
Numéro d'article 903517
Détails de l'article Boulon de fermeture PVDF VSB 4.0 x 25.00 mm noir
- Numéro d'article
- 903517
- Désignation de l'article
- Boulon de fermeture PVDF VSB 4.0 x 25.00 mm noir
- Couleur
- noir (RAL 9005)
- Diamètre x longueur mm
- 4.0 x 25.00
- Matériau
- Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892360459
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Boulon de fermeture PVDF VSB 4.0 x 25.00 mm noir
Boulon de fermeture PVDF | |
Plage de température | -30°C à +100°C |
Détails du produit Boulon de fermeture PVDF VSB 4.0 x 25.00 mm noir
Construction
-
- Matériau:
- blanc: Polyoxyméthylène (POM)
- nature: Polyamide (PA)
- noir (RAL 9005): Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- L - Longueur
- d- Diamètre intérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour les passages non occupés.
Téléchargements Boulon de fermeture PVDF VSB 4.0 x 25.00 mm noir
Accessoires
Produits complémentaires