Boulon de fermeture PVDF VSB 4.0 mm noir Numéro d'article 903516
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
903516
Désignation de l'article
Boulon de fermeture PVDF VSB 4.0 mm noir
Couleur
noir (RAL 9005)
Diamètre x longueur mm
4.0
Matériau
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892360442
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Boulon de fermeture PVDF
Plage de température -30°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau:
      • blanc: Polyoxyméthylène (POM)
      • nature: Polyamide (PA)
      • noir (RAL 9005): Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • L - Longueur
      • d- Diamètre intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour les passages non occupés.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible