Vis de fermeture en acier inoxydable VS-O M32 x 1.5
Numéro d'article 905950
Détails de l'article Vis de fermeture en acier inoxydable VS-O M32 x 1.5
- Numéro d'article
- 905950
- Désignation de l'article
- Vis de fermeture en acier inoxydable VS-O M32 x 1.5
- Ø extérieur mm (approx.)
- 35
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M32 x 1,5
- Longueur du filetage
- 8,0
- Hauteur mm
- 12
- Pièce par unité de doncitionnement
- 10
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892378171
- Numéro de tarif douanier
- 73269098
Caractéristiques techniques Vis de fermeture en acier inoxydable VS-O M32 x 1.5
Vis de fermeture en acier inoxydable | |
Plage de température | -15°C à +200°C |
Indice de protection | IP 68 |
Détails du produit Vis de fermeture en acier inoxydable VS-O M32 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc fluoré (FPM)
-
- avec bague O en FPM
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Vis de fermeture en acier inoxydable VS-O M32 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires