Vis d'obturation en laiton nickelé VS-O PG 21
Numéro d'article 96171
Détails de l'article Vis d'obturation en laiton nickelé VS-O PG 21
- Numéro d'article
- 96171
- Item description
- Vis d'obturation en laiton nickelé VS-O PG 21
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- PG
- Size
- PG 21
- Thread length mm
- 6,0
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892377990
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Vis d'obturation en laiton nickelé VS-O PG 21
Vis d'obturation en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +80°C |
Indice de protection | IP 68 |
Détails du produit Vis d'obturation en laiton nickelé VS-O PG 21
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- avec bague O
Remarques
-
- Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Vis d'obturation en laiton nickelé VS-O PG 21
Accessoires
Produits complémentaires