VS-O M20 x 1.5
Numéro d'article 92602
Détails de l'article VS-O M20 x 1.5
- Numéro d'article
- 92602
- Item description
- VS-O M20 x 1.5
- Thread type
- metric
- Thread length mm
- 6.0
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892378072
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques VS-O M20 x 1.5
Nickel plated brass screwed plug | |
Temperature range | -40°C to +80°C |
Protection class | IP 68 |
Détails du produit VS-O M20 x 1.5
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
-
- O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
-
- with an O-ring
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements VS-O M20 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires