VS PG 42
Numéro d'article 90628
Détails de l'article VS PG 42
- Numéro d'article
- 90628
- Item description
- VS PG 42
- Thread length mm
- 10.0
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892377877
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques VS PG 42
Nickel plated brass screwed plug | |
Temperature range | up to +200°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit VS PG 42
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Screw plugs for metric threads larger than M63x1,5 on request.
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements VS PG 42
Accessoires
Produits complémentaires