VS PG 16 Numéro d'article 90624

Détails de l'article

Numéro d'article
90624
Item description
VS PG 16
Thread length mm
6.5
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892377839
Customs tariff number
74198090

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass screwed plug
Temperature range up to +200°C
Protection class IP 54

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated

Remarques

      • Screw plugs for metric threads larger than M63x1,5 on request.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible