Décharge de traction en laiton nickelé ZE M20 x 1.5 Numéro d'article 905879
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
905879
Item description
Décharge de traction en laiton nickelé ZE M20 x 1.5
Brass surcharge
oui
Thread type
métrique
Size
M20 x 1,5
Thread length mm
6,5
Spanner size mm
24
Height mm
11,5
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892375828
Customs tariff number
74198090

Caractéristiques techniques

Décharge de traction en laiton nickelé
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé
      • H - Hauteur sans filetage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible