Vis d'obturation en laiton nickelé VS M16 x 1.5 Numéro d'article 98129
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
98129
Item description
Vis d'obturation en laiton nickelé VS M16 x 1.5
Brass surcharge
oui
Thread type
métrique
Size
M16 x 1,5
Thread length mm
5,0
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892377907
Customs tariff number
74198090

Caractéristiques techniques

Vis d'obturation en laiton nickelé
Plage de température à +200°C
Indice de protection IP 54

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Vis de fermeture pour filetage métrique supérieur à M63x1,5 sur demande. Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible