Porte-tubes de protection ondulés USH 28,5 noir Numéro d'article 93498
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
93498
Désignation de l'article
Porte-tubes de protection ondulés USH 28,5 noir
Couleur
noir
Hauteur mm
40
Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
28,5
Largeur mm
38,0
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892382314
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Porte-tubes de protection ondulés
Plage de température -30°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polycarbonat (PC)
      • avec bride porte-tube
      • Inflammabilité selon UL 94

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de cadmium
      • résistant: produits alcalins, acides faibles, carburants, alcool, huiles minérales

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Porte-tuyau pour les gaines de protection HELUcond. Porte-tuyau universel avec une haute résistance à la traction grâce à des doubles traverses.
      • Perçages de fixation adaptés aux systèmes de rails horizontaux et verticaux dans l'armoire électrique.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible