Corps de raccord en acier inoxydable UNI-DICHT-VK M32 x 1.5 Numéro d'article 904251
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
904251
Désignation de l'article
Corps de raccord en acier inoxydable UNI-DICHT-VK M32 x 1.5
Type de filetage
métrique
Taille
M32 x 1,5
Longueur du filetage
8,0
Ouverture de clé mm
36
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892361081
Numéro de tarif douanier
73181900

Caractéristiques techniques

Corps de raccord en acier inoxydable
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303

Propriétés

      • plage de température étendue
      • résistance élevée à la corrosion

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Industrie chimique
      • Industrie alimentaire et des boissons
      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour le montage avec des inserts en TPE ou en silicone, pour une utilisation dans le domaine chimique, à des températures élevées et sous une exposition prolongée aux rayons UV.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible