Corps de raccord en acier inoxydable UNI-DICHT-VK M12 x 1.5
Numéro d'article 904247
Détails de l'article Corps de raccord en acier inoxydable UNI-DICHT-VK M12 x 1.5
- Numéro d'article
- 904247
- Désignation de l'article
- Corps de raccord en acier inoxydable UNI-DICHT-VK M12 x 1.5
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M12 x 1,5
- Longueur du filetage
- 5,0
- Ouverture de clé mm
- 14
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892361043
- Numéro de tarif douanier
- 73181900
Caractéristiques techniques Corps de raccord en acier inoxydable UNI-DICHT-VK M12 x 1.5
Corps de raccord en acier inoxydable | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit Corps de raccord en acier inoxydable UNI-DICHT-VK M12 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
Propriétés
-
- plage de température étendue
-
- résistance élevée à la corrosion
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Industrie chimique
-
- Industrie alimentaire et des boissons
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour le montage avec des inserts en TPE ou en silicone, pour une utilisation dans le domaine chimique, à des températures élevées et sous une exposition prolongée aux rayons UV.