UNI-DICHT-VK-PC PG 36 grey
Numéro d'article 11019763
Détails de l'article UNI-DICHT-VK-PC PG 36 grey
- Numéro d'article
- 11019763
- Item description
- UNI-DICHT-VK-PC PG 36 grey
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Thread length mm
- 14.0
- Spanner size mm
- 53
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892433214
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques UNI-DICHT-VK-PC PG 36 grey
PC gland body | |
Temperature range | -20°C to +100°C |
Détails du produit UNI-DICHT-VK-PC PG 36 grey
Construction
-
- Material: Polycarbonat (PC)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
-
- easy to assemble, time and cost savings
Remarques
-
- The gland body M20x1.5 part no. 11019751 is suitable for PG 11 inserts; part no. 11019752 is suitable for PG 13.5 inserts.
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
-
- for fitting with TPE sealing inserts
Téléchargements UNI-DICHT-VK-PC PG 36 grey
Accessoires
Produits complémentaires