UNI-DICHT-VK-PC PG 21 gris Numéro d'article 11019761
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
11019761
Désignation de l'article
UNI-DICHT-VK-PC PG 21 gris
Type de filetage
PG
Taille
PG 21
Couleur
gris (RAL 7035)
Longueur du filetage
11,0
Ouverture de clé mm
33
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892433191
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Corps de raccord PC
Plage de température -20°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polycarbonat (PC)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts

Remarques

      • Le corps de presse-étoupe M20x1,5 référence 11019751 convient aux inserts PG 11 ; la référence 11019752 convient aux inserts PG 13,5.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour le montage d'inserts d'étanchéité TPE

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible