UNI-DICHT-VK-PC M12 x 1.5 gris Numéro d'article 11019749
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
11019749
Désignation de l'article
UNI-DICHT-VK-PC M12 x 1.5 gris
Type de filetage
métrique
Taille
M12 x 1,5
Couleur
gris (RAL 7035)
Longueur du filetage
8,0
Ouverture de clé mm
15
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892433078
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Corps de raccord PC
Plage de température -20°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polycarbonat (PC)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts

Remarques

      • Le corps de presse-étoupe M20x1,5 référence 11019751 convient aux inserts PG 11 ; la référence 11019752 convient aux inserts PG 13,5.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • pour le montage d'inserts d'étanchéité TPE

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible