UNI-DICHT-VK-MS PG 48 SZ 64 Numéro d'article 904230

Détails de l'article

Numéro d'article
904230
Item description
UNI-DICHT-VK-MS PG 48 SZ 64
Thread length mm
10.0
Spanner size mm
64
Pieces per Packaging Unit
5
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892360824
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass gland body
Temperature range up to +200°C

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • with TPE sealing inserts

Propriétés

      • easy to assemble, time and cost savings

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Gland body M20x1.5 (part no. 904212) is populated by inserts PG11; part no. 904213 is used with inserts PG13.5.
      • Part No. 904215 and 904225 cap aperture 18mm.
      • Part No. 904216 and 904226 cap aperture 21mm.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible