UNI-DICHT-VK-MS PG 42 DC Distance de clé 57 Numéro d'article 904229
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
904229
Item description
UNI-DICHT-VK-MS PG 42 DC Distance de clé 57
Brass surcharge
oui
Thread type
PG
Size
PG 42
Thread length mm
10,0
Spanner size mm
57
Pieces per Packaging Unit
5
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892360817
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Corps de raccord en laiton nickelé
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • avec inserts d'étanchéité en TPE

Propriétés

      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Le corps de raccord M20x1,5 avec la référence 904212 est adapté à la réception d'inserts de taille PG11 ; de manière correspondante, la référence 904213 est adaptée aux inserts PG13,5.
      • Réf. 904215 et 904225 Passage tête 18 mm
      • Références 904216 et 904226 Passage tête 21 mm
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible